Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机采用 ALVIUM®片上系统(SoC)技术和直角USB端口,外形轻巧,提供全面的图像处理库,用于先进的板级图像校正、预处理功能,以减轻主机和处理器的工作量,并易于系统整合。除了智能相机操作外,独特的SoC设计兼具低功耗和易于集成的特定,使其成为下一代机器视觉、机器人和嵌入式视觉应用的理想选择。这些相机采用广受欢迎的索尼Pregius和On Semi CMOS传感器,具有图像质量高、快速帧率和USB3 Vision接口标准等优点。主动对准的镜头支架将不一致性和变化降至最低。Allied Vision Alvium直角USB 3.1相机具有90°直角USB端口,有各种单色、彩色和近红外配置,包括C接口、CS接口和S接口。完整的外壳版本最适合用于原型设计、开发和终端用户使用。部分外壳和板级配置有裸露的图像传感器PCB,无需散热器,以减少空间并促进系统集成,使其成为OEM嵌入式设计的理想选择。
请注意: 板级版本没有镜头支架。
标题 | 产品对比 | 产品编码 | 含税价格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
5mm间隔环,转换相机CS接口到C接口 | #03-618 | RMB 202.72 索取报价 |
|
||
C-Mount to M12 Adapter for UCi Lens | #12-879 | RMB 334.93 索取报价 |
|
||
C-接口-μ Video镜头适配器 | #53-675 | RMB 246.79 索取报价 |
|
||
C-接口-μ Video镜头适配器,带W/O 环 | #59-241 | RMB 352.56 索取报价 |
|
||
M6 and ¼-20 Mounting Plate for Alvium | #14-156 | RMB 158.65 索取报价 |
|
||
JST 7-pin Cable without Screw Lock, 0.4m Length | #14-154 | RMB 105.77 索取报价 |
|
||
JST 7-pin Cable with Screw Lock, 5m Length | #14-155 | RMB 255.61 索取报价 |
|
||
AVT Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 3m | #14-903 | RMB 361.37 索取报价 |
|
||
USB3.0 Locking Cable, 8m | #34-212 | RMB 810.89 索取报价 |
|
1-800-363-1992
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号