您选择的产品已被添加至购物车

Linear Motor XY Microscope Stage Insert, Olympus IX Inverted Microscope

查看更多 Zaber™
Linear Motor XY Microscope Stage Insert, Olympus IX Inverted Microscope

Linear Motor XY Microscope Stage Insert, Olympus IX Inverted Microscope

×
产品编码 #70-664 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,548.02
数量 1+
RMB 4,548.02
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
兼容的工作台:

Product Details

类型:
Adapter Brackets & Plates
生产商:
Zaber

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
240.00
厚度 (mm):
11.50
宽度 (mm):
260.00

Threading & Mounting

安装螺纹:
(4) M6 x 1.0, (4) M6; (4) M5; (4) M3 x 0.5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 超静音线性电机
  • 提供130 x 100mm 或 250 x 100mm 的行程选项
  • 1nm 分辨率的线性编码器,提供优异的精度、可重复性和速度
  • 兼容 μManager 开源显微镜软件

Zaber™ 线性电动X-Y 显微镜载物台采用超静音非接触式线性电机和光学线性编码器。非常适用于速度、精度和可靠性均重要的显微镜应用。这些平台内置紧凑的控制器,允许通过单一电缆同时为两个轴供电并独立控制。适配板可用于将平台安装到面包板(#70-662), 以及直接集成到Nikon (#70-663)和Olympus (#70-664) 显微镜系统中。 Zaber™ 线性电动X-Y 显微镜载物台设计采用1nm分辨率的线性编码器,提供 5μm 的行程精度、<0.5μm 的可重复性、50nm的增量运动,速度最高可达750mm/s。这些载物台完全支持 μManager 开源显微软件,以及Zaber 发射器Zaber’s 协议库。 

请注意:48 V直流通用电源菊花链数据电缆 以及计算机接口电缆 (USBRS-232) 作为附件单独出售。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号