您选择的产品已被添加至购物车

Zaber™

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems Zaber™高精密电动调整台系统
  • 高精度,25mm、50mm、100mm和200mm行程选项
  • 集成化的电动控制器
  • 可提供集成式、每转200次(CPR)电机安装的编码器
  • 简单的X-Y或X-Y-Z配置
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289	Zaber™大行程电动调整台
  • 高速 75mm、150mm、300mm、450mm 和 600mm 行程可选
  • 手动控制或通过RS-232串行接口控制
  • 可提供集成式、 500次/转(CPR)电机安装编码器
  • X-Y-Z 配置不需要适配器
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291	Zaber™电动旋转台系统
  • 高分辨率,360°连续旋转
  • 集成电机和控制器
  • 手动控制或通过RS-232系列接口控制
  • 电源和数据线作为配件另售
  • 可提供集成的、每转200次(CPR)电机安装的编码器
Zaber™电动XY显微镜载片台 Zaber™电动XY显微镜载片台 新产品
  • 100mmx120mm 或 205 x 205mm 行程
  • 100N 的中心负荷能力、2μm 可重复性以及高达 85mm/s 的速度
  • μManager 开源式显微软件支持
Zaber™ 高负载能力电动直线运动平台 Zaber™ 高负载能力电动直线运动平台
  • 510公斤高承载能力
  • 可选 500 和 1000 毫米行程
  • 集成的控制器和编码器,每转400次(CPR)
20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292	Zaber™垂直调整台
  • 与XYZ配置的 Zaber™高精密度电动调整台 相兼容
  • 20mm的行程,速度可高达48mm/s
  • 10kg负载容量,20kg峰值推力
  • 电源和数据线作为配件另售
  • 可提供集成的、每转500次(CPR)电机安装的编码器
Zaber™ T型槽挤压皮带驱动平台 Zaber™ T型槽挤压皮带驱动平台
  • 设计用于常见的40毫米T型槽挤压框架系统和附件
  • 500mm 行程和1000mm 行程可选
  • 手动控制或通过RS-232串行接口控制
  • 集成400次/转(CPR)电机安装编码器
Zaber™高精度的线性调节器 Zaber™高精度的线性调节器
  • 采用紧凑设计,坚固耐用
  • 集成化的电动控制器
  • 可以手动操作或通过RS-232系列接口控制
Zaber™线性调节器 Zaber™线性调节器
  • 自动化手动调整台的驱动
  • 无需其他控制面板或驱动器
  • 0.1μm分辨率
  • 电源和数据线作为配件另售
Zaber™ 电动测角仪 Zaber™ 电动测角仪 新产品
  • 40 毫米和 60 毫米旋转中心选项
  • 占地面积小且外形低矮的设计适用于紧凑型系统
  • 30N (~3kg) 中心荷载
  • 可提供集成的、每转200次(CPR)电机安装的编码器
Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293	Zaber可编程操纵控制器
  • 可操纵多达 3 个独立轴
  • 直观的界面,可选择计算机驱动或手动操作
  • 已完全编程的按钮、速度轮廓和灵敏度
  • 电源和数据线作为配件另售
Zaber™ 电动滤光片转轮 Zaber™ 电动滤光片转轮 新产品
  • 便于配置的内置控制器
  • 可互换的滤光片固定器,适用于直径为32mm(7位固定器)或25mm(10位固定器)的滤光片
  • 免费提供具高鲁棒性的软件
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号