TECHSPEC® 封装版熔融石英角锥棱镜回射器预先安装在带有两个 ¼-20 螺孔的阳极氧化铝外壳中,可轻松集成到光学系统中。角锥棱镜回射器可反射各种到达棱镜面的光线或光束,不论棱镜的方向如何,都可反射出去。反射镜只能在正常入射角下进行此操作,从而使角锥棱镜回射器更适合用于难以精确对准或耗时的应用。TECHSPEC 封装版熔融石英角锥棱镜回射器是需要方便、耐用安装解决方案的原型或研究应用的理想选择。这些封装版回射器在 UV 下具有出色的透射率,可以采用无涂层,通过全内反射 (TIR) 获得最佳反射率,也可以采用铝涂层镀膜,以获得更大的接收角。
1-800-363-1992
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号