您选择的产品已被添加至购物车

50 x 300mm, Gimbal Crossmember Plate, Metric

查看更多 Zaber™
300mm, Gimbal Crossmember Plate

300mm, Gimbal Crossmember Plate

×
产品编码 #71-112 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,850.94
数量 1+
RMB 1,850.94
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Mounting Plate
生产商:
Zaber

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
50.00
厚度 (mm):
9.50
宽度 (mm):
300.00
重量 (kg):
0.66

Threading & Mounting

安装螺纹:
(9) M6 x 1.0 tapped
(8) M4 x 0.7

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 360° 连续旋转
  • 速度最高可达24°/s,最大扭矩为10N-m
  • 最大居中负载为15Kg;最大悬臂载荷能力为20N-m
  • 有300和500mm有效负载宽度的框架可供选择

Zaber™ 高负载能力电动万向架是大型的、电动的两轴旋转平台,使光学系统内大型组件或子系统的角度定位更简单。所有的万向架具有以下特点:360°连续旋转,围绕单点的两轴旋转,最高速度可达24°/秒,悬臂载荷能力为20N-m,旋转正交编码器分辨率为每圈200个计数(CPR),可用于300mm或500mm的有效载荷宽度。每个万向架都配备了钻孔和攻丝的十字板,但额外的十字板可提供英制( #71-113 或 #71-115 );或公制 ( #71-112 或 #71-114 )安装选项,并可用于快速更换不同的组件或预构建的子系统到万向架中。Zaber™ 高载荷电动万向架配有内置控制器和电机,可实现闭环操作、滑动/停止恢复,并通过单个 RS-232 或 USB 连接进行独立轴控制,实现即插即用功能,便于系统集成。这些万向架非常适用于需要高载荷能力和高精度角度定位的电信、扫描和跟踪。

注意:一个 48V 直流通用电源菊花链数据电缆以及计算机接口电缆( USB 或 RS-232 )作为附件单独出售。所有Zaber™ 高载荷电动万向架都兼容和 Zaber发射器Zaber动作协议库

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号