手动平台和滑块 | 查看所有
- 提供从30 x 30mm 到 125 x 125mm 四种不同尺寸
- 提供英制和公制孔型
- 千分尺和丝杠驱动选项
- 轻松配置为 X-Y 和 X-Y-Z 系统
- 提供从30 x 30mm 到 125 x 125mm 的四种不同尺寸
- 光学路径透射的通孔设计
- 提供英制和公制孔型
- 千分尺和丝杠驱动选项
- 低厚度设计
- 采用千分尺调整
- 滑动配合导轨系统
- 360° 粗调, ±5°精密调整
- 在机械方面与其他 TECHSPEC® 调整台兼容
- 所有调整台上都有锁定螺丝
- 可用于100 级(ISO 5) 洁净室
- 与我们的 TECHSPEC® 手动平移、旋转和倾斜调整台兼容,可实现更多的轴对齐
- 采用薄型封装,在 X 和 Y 方向具有 ±35mm 行程
- 适用于英制和公制试验板安装的通用底板
- 整体外形小巧,便于系统集成
- 黄铜构造,具有很高的硬度与高达 15kg 的承载能力
- 与所有 TECHSPEC® 工作台兼容
- 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
- Readout in Inches or Millimeters
- Available with English or Metric Mounting Holes
- Compact Stage with Both Linear and Rotary Positioning
- Linear Adjustment with a Fine Resolution Micrometer
- Coarse or Fine Rotary Adjustment
- Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
- 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
- Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out
- 载体具有一个或两个旋钮,并带有英制或公制安装孔孔型
- 提供英制与公制导轨长度
- 提供预组装的常用载体和导轨组合
- 0.01” 或 0.1mm 分辨率的游标卡尺
手动调整台和滑块配件 | 查看所有
- Micrometer, Fine Screw, Digital and Differential Options Available
- Compatible with our Ball Bearing Stages
- Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
- Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
- 可将公制/英制元件连接到英制/公制实验板上
- 标准 ¼-20螺孔或 M6 x 1.0螺孔和槽
- 中心C形孔可用于¼或M6S.H.C.S螺钉
- 大小尺寸可选
- 采用铝制结构,黑色阳极氧化
- English and Metric Kits Available
- Comes with Storage Case
- Comes with Most Popular Sizes and Lengths
- A Broad Selection of Sizes Available
- Socket Head Set Screw Kits Available
- Allen Wrenches Also Available
- Used in a Variety of Breadboard Configurations in Typical Lab Quantities.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号