您选择的产品已被添加至购物车
扩束镜选择指南

扩束镜选择指南

Beam Expander Selection Guide

在许多基于激光的应用中,扩束镜是光学系统的必要组件。它们最常用于通过在最终聚焦元件之前扩展光束来降低发散性创建更小的最终聚焦光斑尺寸。它们还用于增大光束直径,从而降低功率密度或协助对准。

您确定对扩束镜的需求后,选择正确的扩束镜可能是令人生畏的任务,因为可以选择的选项极多。下表展示的选择指南可确定最适合您应用的爱特蒙特光学® (EO) 扩束镜。

TECHSPEC®扩束镜(表 1/2)
  扩束倍率
1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 10X 15X 20X
天蝎座 Nd:YAG                      
织女星激光线                       
织女星宽带                       
大角星氦氖                      
天龙座激光线                      
天龙座宽带                      
RVBX 选项 #1 可变                
RVBX 选项 #2   可变      
TECHSPEC®扩束镜(表 2/2)
  设计波长 (nm) 传输波前,P-V 入射孔径 (mm) 安装座 对焦机制 单价
天蝎座 Nd:YAG 355, 532, 1064 λ/4 @ DWL 3.5 – 5 M22 x 0.75 $
织女星激光线 266, 355, 532, 1064 λ/10 @ DWL 7.5 – 10 M30 x 1 旋转光学元件 $$
织女星宽带

250 – 532,
500 – 1090,
1030 - 1550,
1900 – 2100

λ/10 @ DWL 4.5 – 10 M30 x 1 旋转光学元件 $$
大角星氦氖 633 λ/4 @ DWL 2 C 接口 滑动光学元件 $$$
天龙座激光线 532, 1064 λ/10 @ DWL 8 – 11 C 接口 滑动光学元件 $$$$
天龙座宽带 260 – 365,
425 – 700,
500 – 1100,
750 – 1100
λ/10 @ DWL 8 – 11 C 接口 滑动光学元件 $$$$
RVBX 选项 #1 266, 355, 532, 1064,
260 – 365,
425 – 700,
500 – 1100,
750 – 1100
λ/4 @ DWL 10 – 15 C 接口 滑动光学元件 $$$$$
RVBX 选项 #2 355, 532, 1064,
260 – 365,
425 – 700,
500 – 1100,
750 – 1100
λ/4 @ DWL 10 – 15 C 接口 滑动光学元件 $$$$$
表 1 和表 2: 为您的应用选择正确的扩束镜需要了解许多不同的参数。爱特蒙特光学可提供具有不同规格、大小和价格的各种扩束镜,以便最符合您的应用要求。

第一步是确认需要的是固定放大倍率还是可变放大倍率。对于放大倍率可变的应用,爱特蒙特光学提供研究级可变扩束镜 (RVBX)

对于放大倍率固定的应用,必须先确定激光波长、输入光圈以及所需的传输波前性能。对于使用 Nd:YAG 波长且成本有限的应用,爱特蒙特光学提供天蝎座 Nd:YAG 扩束镜。这些扩束镜具有完全固定的光学设计,能针对 Nd:YAG 基波、一次谐波和二次谐波提供衍射极限性能。

若应用需要调整发散性以便对会聚或发散的输入光束进行准直,或者创建受控的稍微会聚或发散的输出,则织女星固定扩束镜与天龙座固定扩束镜是最佳选择。对于 Nd:YAG 波长,理想的选择是织女星激光线扩束镜天龙座激光线扩束镜。织女星激光线扩束镜凭借 λ/10 的性能、适用于 Nd:YAG 波长最高三次谐波的镀膜以及最高 10mm 的输入光圈,可提供无与伦比的价值。与织女星激光线扩束镜相比,天龙座激光线扩束镜凭借其滑动光学元件和更大的光圈成为最佳选择。

大角星氦氖扩束镜专为搭配使用氦氖激光而设计,采用滑动光学元件进行发散性调节,可实现最大 2mm 的相对较小的光圈。UDA 宽带固定扩束镜专为宽带使用而设计,可提供涵盖 260 – 1100nm 范围的多种宽带镀膜、用于调节发散性的滑动光学元件,及其设计波长处的 λ/10 性能。

以下的决策树为确定符合您应用要求的爱特蒙特光学扩束镜提供了直观的方法。

     

在这里开始

我需要哪种扩束镜?

     
  
  

我是否需要能更改放大倍率?

  
  
     
  
 
 
 
  
  

我是否需要能对发散性/对焦进行调整?

  
  
     
  
 
 
 
  
其他/
宽带
  

我使用哪种激光?

  
HeNe
  
 
  
 
  
 
Nd:YAG or Nd:YLF
 
   
  
   
  

我是否需要滑动光学元件或大光圈

  
  
     
  
     

若标准选项或现货选项不符合您的标准,可以设计定制版本。运用某些定制要求可以快速修改标准扩束镜设计,从而实现符合成本效益的快速周转。若要与我们的应用支持工程师讨论您的特定要求,请联系我们。

本内容对您是否有用?

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号