您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜套件

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits
×
  • Nd:YAG 激光波长增透膜:355nm、532nm 和 1064nm
  • 套件包括从2X到10X 5种逐级放大倍率
  • 经济实惠的原型设计解决方案

TECHSPEC® 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜套件设计用于原型设计并确定放大倍率(如激光雕刻和材料加工)中的扩束应用。每个套件都包含5款Nd:YAG波长的定倍扩束镜,并且包括2X、3X、5X、7X和10X放大倍率。TECHSPEC™ 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜套件是一款绝佳的经济型解决方案,可确定您的激光应用所需的放大倍率。每个套件都有专属的收纳盒,并且能轻松使用各种固定放大倍率。

也可提供单独的TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜。对于氦氖激光应用, 可选择TECHSPEC 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜。对于适用于可旋转系统的应用,可选择TECHSPEC 织女星(Vega™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 织女星(Vega™)宽带扩束镜。对于需要滑动光学件,精度更高的应用,可以试试我们的TECHSPEC 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜。对于宽带或是超快应用, 可选择TECHSPEC 老人星(Canopus™ )反射式扩束镜

532nm版本可与流行的530nm激光应用兼容,1064nm版本适用于1060nm,1070nm和1075nm的激光应用。

Fixed Laser Beam Expanders

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号