TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

织女星(Vega® )宽带扩束镜

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

×
  • 增透膜适用于宽带可调谐激光源
  • 固定放大倍率从 1.5X 到 20X
  • 螺纹镜筒发散调整以补偿输入光束发散

TECHSPEC® 织女星(Vega®)宽带扩束镜专为要求苛刻的可调谐激光源而设计的。这些紧凑型扩束镜在广泛的波长范围内进行了优化,其设计的透射波前误差可减少至 λ/10,且没有内部聚焦的重影,从而实现了与高功率激光的兼容性。TECHSPEC 织女星(Vega™)宽带扩束镜可轻松集成到原型和高级应用中,同时保持整个调整范围内的质量。它们是采用高度可调谐铥源和钬源的医疗激光应用的理想选择。

同时还提供TECHSPEC 织女星(Vega® )激光谱线扩束镜。如果您的应用对成本的要求较高,爱特蒙特光学还提供TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜. 对于氦氖激光应用, 可选择TECHSPEC 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜。对于需要滑动光学件,精度更高的应用,可以试试我们的TECHSPEC 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜。对于宽带或是超快应用, 可选择TECHSPEC 老人星(Canopus™)反射式扩束镜

注意:要详细了解高功率和低功率 2 微米扩束器之间的区别,以及不同类型的熔融石英,请查看我们的 UV 与 IR 级熔融石英的比较分析应用说明.

Fixed Laser Beam Expanders

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号