您选择的产品已被添加至购物车

XY Microscope Stage Insert, Breadboard

查看更多 Zaber™
XY Microscope Stage Insert, Breadboard

XY Microscope Stage Insert, Breadboard

×
产品编码 #29-353 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,915.35
数量 1+
RMB 1,915.35
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
兼容的工作台:

100mm x 120mm Travel, Motorized XY Microscope Stage, Integrated Controller#22-630
100mm x 120mm Travel, Motorized XY Microscope Stage, Integrated Controller with Encoder#25-178

Threading & Mounting

安装螺纹:
(4) M2 Screws

Additional Info

注意 :
Grid of M6 tapped holes on 25 mm spacing

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

自动立式显微镜与 Zaber™运动库 和 μManager 开源显微镜软件完全兼容,可完全自动化成像体验。这些显微镜将Zaber的电动XY行程和Z焦点运动控制与业界领先的 Olympus 奥林巴斯Nikon CFI60Zeiss 蔡司或爱特蒙特光学相结合 TECHSPEC®120i物镜。 显微镜机身包括100 x 120mm行程XY样品台,电动物镜和滤光立方体转台以及可编程的3轴操纵杆,用于组装完整的显微镜系统。自动立式显微镜需要单独出售的样品台插件(孔板, 面包板或 幻灯片固定器),以便精确,安全地安装样品。EPI照明器可单独出售,用于提供具有3个LED灯通道的高强度照明:385,473和568nm或 385,625nm和白色

请注意: 每种显微镜配置都包含所有必要的安装硬件和布线。样品台插件和照明附件单独出售,操作时需要使用。需要的电源供应单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号