留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
新产品
在我们最新版目录出来之前就发布在网站上的产品。马上来“尝鲜”吧!
广角波片设计用于入射角范围较大的应用,最高可达 30° AOI,在非零入射角时具有最小的延迟漂移。这些波片有 532、633、1064 或 1550nm的可见光或近红外设计波长,延迟值为 λ/2 或 λ/4。这些波片的中心点具有 ≤λ/250 四分之一波和 ≤λ/100 半波的延迟精度,非常适合需要对 AOI 不灵敏的应用。宽视场波片是在 N-BK7 基板上安装双折射聚合物制成的,并有 BBAR镀膜。
注:标线方向为快轴。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号