您选择的产品已被添加至购物车

广角波片(延迟片)

×
  • 高达 λ/250 的相位延迟公差,入射角可达 30°
  • 近零级压聚合物结构
  • 适用于宽入射角的应用"

广角波片设计用于入射角范围较大的应用,最高可达 30° AOI,在非零入射角时具有最小的延迟漂移。这些波片有 532、633、1064 或 1550nm的可见光或近红外设计波长,延迟值为 λ/2 或 λ/4。这些波片的中心点具有 ≤λ/250 四分之一波和 ≤λ/100 半波的延迟精度,非常适合需要对 AOI 不灵敏的应用。宽视场波片是在 N-BK7 基板上安装双折射聚合物制成的,并有 BBAR镀膜。

注:标线方向为快轴。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号