您选择的产品已被添加至购物车

0.315"白色LED聚光灯

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #87-541 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,692.29
数量 1+
RMB 1,692.29
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
光纤束直径(英寸):
¼

Product Details

型号:
SL-4301A-WHI-IC
外径(英寸):
0.312 nominal, 0.314 max
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
7.90
长度 (mm):
38.10

Optical Properties

颜色:
White

Performance

LED 寿命(小时):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
Flying Leads
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
线缆长度 (m):
1.5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

品名

Required 24V power supply #66-855 is sold separately. Units cannot be intensity controlled.

产品系列说明

  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • 5万小时使用寿命
  • 低耗电量

Advanced Illumination 光纤替换LED射灯经过特别设计,用于替换显微镜或机器视觉应用中所使用的光纤照明系统中的光导纤维。设计紧凑的射灯将直接替换任何¼" (0.312")光导纤维,或者可以与我们的光导适配器配合使用,替换大型光纤束。

注意: 24V电源 #66-855 单独出售. 该个体不能实现强度调节控制。

Advanced Illumination 光纤替换LED射灯可与我们的TECHSPEC®远心背光照明器内置照明远心镜头完美配合使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号