- 可通过以太网 GUI 或 Web 浏览器进行控制
- 可兼容 8mm 或 1/4 英寸(0.312英寸)光纤照明端口
- 高效热管理可延长 LED 使用寿命
- 可兼容 TECHSPEC® 远心背光光源 和 远心镜头
- 已通过 IP69K 认证,可用于极端冲洗环境
- 是卫生和无菌生产应用的理想选择
- 在 300mm 工作距离上的强度超过 60,000 勒克斯(Lux)
- 可达 60,000 勒克斯的高强度输出
- 适用于离轴应用的方形射灯
- 另外提供 MicroBrite 紧凑型方形射灯
- 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887 和 #89-555)
- 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
- IP65 等级 - 提供防尘防水的保护效果
- 使用寿命达 50,000 小时
- 可达 15,000 勒克斯的光输出
- 方形外壳,占用空间小
- 另外提供 MicroBrite 高强度方形射灯
- 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887 和 #89-555)
- 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
- 高强度 LED
- 高效热管理可延长 LED 的寿命
- 兼容于TECHSPEC® 远心背光光源
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号