您选择的产品已被添加至购物车

可调高速电流放大器

×
产品编码 #59-179 6-10 工作日
×
- +
RMB 29,967.60
数量 1+
RMB 29,967.60
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
工作温度 (°C):
0 to +60
重量 (g):
320.00
跨阻增益 (Ω) :
102 - 108 (adjustable in decade steps)
遥控:
Yes
尺寸 (mm):
Case Size: 150 x 55 x 40
带宽 (-3 db):
200MHz max.
偏移控制:
Adjustable by trimpot
偏移调整:
Adjustable by external control voltage
电源要求:
±15V, +110 mA/-90 mA
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: #59-180
Korea: Not Available
China: #59-180
输入电流噪声 (fA/√Hz) :
See datasheet

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可变增益
  • 高速,低噪声设计
  • USB控制

电流放大器模块是一款电流 - 电压转换装置,能够放大来自光电二极管或光电倍增管的微小电流,同时拥有很低的噪声。标准版本拥有低噪声,可通过USB进行控制,而高速版本则提供可变增益功能。 标准版本具有三种可切换的增益和一个偏置引脚,可与光电二极管相连产生一个反向偏置电压。 低噪放大器是一款两级低噪声放大器,可切换AC / DC耦合,可调偏置电压,并拥有一个10Hz低通滤波器。 高速型号同样具有AC / DC耦合,可调节偏移量,用于基线校正,采用快速光电二极管,可调节偏压,并配有可切换的10MHz和1MHz低通滤波器。

USB控制电流放大器 (#34-789)可以精确测量pA到mA的电流,具有数字和模拟信号处理功能,采用USB和DB25控制。 每个USB控制放大器都包括一个SDK,可以方便系统集成,一个GUI,可以主动控制增益范围,带宽和极性,以及一个LabVIEW®VI示例。 这款电流放大器模块具有BNC输入和输出连接,便于数据采集系统的接线端子或示波器与检测器之间的集成,使得其和带有BNC连接的检测器配合使用时,系统的设计和设置更加简便。

注意: 编号#57-988, #59-178#59-179的元件需要指定的电源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号