TECHSPEC® C、S 和 T 接口立方体和平板安装座允许将立方体和平板光学元件集成到 C、S 和 T 接口系统。这些安装具有四个 C、S或 T 接口螺纹孔,也可以作为其他 C、S 或 T 接口组件的连接点。无论是 M6 还是 1/4-20,底座都有用于接杆安装的螺孔,使这些安装座与试验板和台式系统兼容。TECHSPEC C、S 和 T 接口立方体和平板安装座提供 90° 安装基座,用于在系统中放置分光镜、滤光片和反射镜。C、S 和 T 接口光圈可用来阻挡来自未使用的开口的光,并保护光学元件免受灰尘和碎片损害。
1-800-363-1992
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号