您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT BG40, 50mm Sq., 2mm Thick, Colored Glass Bandpass Filter

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #14-422 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 775.63
数量 1-10
RMB 775.63
数量 11+
RMB 687.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
50.0 x 50.0
长度 (mm):
50.00
厚度 (mm):
2.00 ±0.2
宽度 (mm):
50.00
倒角:
Protective as needed

Optical Properties

中心波长 CWL (nm):
514.00
玻璃/滤波器编号:
涂层:
Uncoated
颜色:
Blue-Green
折射率 nd:
1.53
表面质量:
60-40
波长:
UV-VIS

Material Properties

密度 (g/cm3):
2.74
转变温度 (°C):
313

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 20 种标准 SCHOTT 玻璃类型
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
  • 紫外线、可见光和红外线带通区域

SCHOTT 有色玻璃带通滤光片提供 16 种不同的标准 SCHOTT 彩色玻璃类型。这些滤光片具有很高的透射率和阻挡能力,可跨紫外线 (UV)、可见光和近红外 (NIR) 光谱提供各种带通波长范围。凭借 50 x 50mm 的尺寸可轻松集成到光学系统中,其选件厚度为 1、2 或 3mm。可根据要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,请访问我们的有色玻璃滤光片制造能力网页。

滤光片仿真软件

点击此处 下载 SCHOTT 有色玻璃滤光片仿真软件,其可用于计算各种 SCHOTT 玻璃的内部透射率和外部透射率。本程序可模拟用户指定厚度的单个滤光片或不同玻璃类型和厚度的堆叠滤光片的性能。

透过曲线可前往  此处 进行查看.

可立即获取定制报价

如果您需要尺寸在5mm至50mm之间的任何圆形、方形或长方形的SCHOTT有色玻璃带通滤光片,请访问我们的 有色滤光片玻璃工具。  我们将立即提供报价,并可在大约2周内按您要求的尺寸交付部件。 我们已列出了标准制造公差和限制的完整清单。 如需完全按照您的要求定制的滤光片,请访问我们的 定制光学滤光片玻璃能力页面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号