您选择的产品已被添加至购物车

定制尺寸的彩色滤光片玻璃定价工具

彩色玻璃光学滤光片通过吸收(而不是贴敷镀膜)来工作。有许多类型的彩色玻璃滤光片可供使用,包括带通、短波通、长波通、中性密度、吸热和多波段滤光片。
请在这里输入您需要的规格:
滤光片数量
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
零件通常在 5 个营业日内交付。在订购时应确认交付日期。
标准制造公差:
边长与直径 +/-0.2 mm
厚度 ≤ 1mm: ± 0.1mm
> 1 – 3mm: ± 0.2mm
表面质量 60 – 40
表面精度 ≤8 波
平行度 ≤3 角分
通光孔径 ≥90%
边缘 & 倒角 ≥ ∅5mm 圆形器件: 抛光边缘和保护性倒角
< 50 x 50mm 方形器件 & 矩形器件: 抛光边缘,无倒角
边缘缺陷 ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3),
≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6)

表面质量符合 DIN ISO 10110:
抛光质量 P2
缺陷 5/3 x 0.63
所有边均经过加工
圆形滤光片的倒角最大为 0.5mm,方形和矩形滤光片 < 50x50mm,无倒角
允许的边缘缺口最大为 5/E0.3
SCHOTT 光学滤光片玻璃光谱
 
SCHOTT 光学滤光片玻璃一般信息:
BG 蓝色、蓝绿色和多波段玻璃
GG 近乎无色至黄色玻璃,可透射红外线
KG 几乎无色的玻璃,具有很高的可见光透射率和红外线吸收率
NG 中性密度玻璃,在可见光范围内具有均匀衰减能力
OG 橙色玻璃,可透射红外线
RG 红色和黑色玻璃,可阻挡可见光并透射红外
UG 黑色和蓝色玻璃,可透射紫外线
VG 绿色玻璃
WG 无色玻璃,具有不同的紫外线截止值,可透射可见光与红外线
注意:以上光谱曲线展示了各种光学滤光片玻璃的内部透射率
 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号