您选择的产品已被添加至购物车

RS-232系列端口适配器

查看更多 Zaber™
#59-749: RS-232 Serial Port Adapter

#59-749: RS-232 Serial Port Adapter

×
产品编码 #59-749 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 123.40
数量 1+
RMB 123.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Cables & Power Supplies
注意 :
6-pin Mini-Din to RS-232 Serial Port Adapter

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 采用紧凑设计,坚固耐用
  • 集成化的电动控制器
  • 可以手动操作或通过RS-232系列接口控制

Zaber™高精度的线性调节器的分辨率为50nm,行程距离为50 毫米以上。本独立的线性调节器由计算机控制,包括一个步进电机和内置控制器,可直接连接到计算机的RS-232端口,并且仅需15V电源。Zaber™高精度的线性调节器采用符合工业标准的3/8”安装柄,适用于大多数调整台。调节器轴不旋转,因此在调整台方面不会传输任何扭矩。手动操作时,用户可根据需要,使用计算机来监控调节器。

请注意: 配套的 6 英尺数据线、 RS-232 适配器以及通用电源需另购。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号