您选择的产品已被添加至购物车

PM10 温差电堆功率传感器,10mW-10W,DB25

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #59-981 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 9,827.61
数量 1+
RMB 9,827.61
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
校准不确定度 (%) :
±1
长脉冲焦耳模式范围 (J) :
0.5 - 10
最大间歇性功率<5分钟 (W) :
30 (air-cooled)
冷却方法 :
Air
最大入射功率密度 (kW/cm2) :
6
Power Range:
10mW - 10W
最大入射能量密度(J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns
兼容计量器:

Product Details

型号:
PM10
Coherent Part Number: 1097901
类型:

Physical & Mechanical Properties

有效区直径(mm):
19

Optical Properties

校准波长 (nm) :
514
波长范围 (nm):
190 - 11000
波长范围 (μm):
0.19 - 11

Sensor

传感器类型:
Thermopile

Hardware & Interface Connectivity

线缆长度 (m):
2.0
计算机接口 :
DB25

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 优异的抗损伤能力
  • 动态范围广
  • ISO 17025认证

Coherent®热电堆功率传感器非常适用于测量连续波激光器的平均功率或脉冲激光能量。热电堆传感器会吸收入射的激光辐射并将其转换为热量,然后流向散热器。吸收器和散热器之间的温差会通过一个热电偶接点转换成电信号。与半导体传感器不同的是,热电堆传感器是不会饱和的。另外,与半导体传感器不同的是,热电堆传感器拥有更高的功率容量跟平缓的光谱响应。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号