您选择的产品已被添加至购物车

Coherent®

定制
及批量生产

了解详情

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems 相干Coherent® Surelock™ 微型工作台式激光系统 新产品
  • 窄光谱线宽:0.07nm FWHM
  • 对极端温度不敏感
  • 超紧凑、易于使用、即插即用的激光系统
Coherent® LaserCheck™ Coherent® LaserCheck™
最畅销产品
  • 0.5微瓦到1瓦特
  • 400至1064纳米
  • + / -8 %的准确度
Coherent® Lasercam™ 光束质量分析仪 Coherent® Lasercam™ 光束质量分析仪
  • 12位和14位数字USB 2.0接口
  • 高灵敏度和动态范围
  • 包括直观BeamView™软件
Coherent® 高灵敏度光学功率传感器 Coherent® 高灵敏度光学功率传感器
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Coherent® EnergyMax激光能量传感器
  • ISO 17025认证
  • 嵌入式光谱补偿特性
  • 自动温度补偿
COHERENT® 光束位置感应热电堆功率传感器 COHERENT® 光束位置感应热电堆功率传感器
  • 用于测量高功率的热电堆探测器元件
  • 测量探测器表面上的光束位置
  • ISO 17025认证
Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块 Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块
  • 能够进行外部对焦,输出功率高达100mW
  • 自动测量输入功率,5 - 24V DC,带反极性保护
  • 内置微控制器,以用于故障监控
  • 等级IIIa的激光器需要编号为#62-941的电源
Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系统 Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系统
Coherent® 激光功率计和激光能量计 Coherent® 激光功率计和激光能量计
Coherent® 热电堆功率传感器 Coherent® 热电堆功率传感器
  • 优异的抗损伤能力
  • 动态范围广
  • ISO 17025认证
The Coherent® PowerMax Wand The Coherent® PowerMax Wand
  • 备有高灵敏度的硅光电二极管
  • 外形轻盈
  • 适合用于测量连续波激光或脉冲激光
Coherent StingRay开发者套件 Coherent StingRay开发者套件
  • 随附660与520nm的StingRay™激光器
  • 实验与原型制造的理想之选
  • 可实现结构光激光系统的快速评估
  • 备有独立 StingRay™ 激光二极管
Coherent® OBIS™散热器 Coherent® OBIS™散热器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于Coherent® OBIS™激光器
  • 兼容C接口和笼式系统
  • 10个散热片
Coherent&reg; Diamond C系列 CO<sub>2</sub> 激光器 Coherent® Diamond C系列 CO2 激光器
  • 无与伦比的光束质量和功率稳定性,能提高工艺质量
  • 完全密封的集成式封装,具有内置RF电源
  • 功率范围广,具有CW或脉宽调制控制能力
Coherent USB-PowerMax Pro 快速测量系统 Coherent USB-PowerMax Pro 快速测量系统
  • 现有的响应速度最快的激光功率测量系统
  • 全面集成的即插即用型USB系统
  • 可测量整个光束的大型有效区
Coherent® 高性能 OBIS &trade; LX/LS 光纤辫式激光系统 Coherent® 高性能 OBIS ™ LX/LS 光纤辫式激光系统
  • 具有增强光纤功能的高性能 OBIS™ LX/LS 激光器
  • 永久光纤附件可延长工作寿命且具有保障的功率
  • 单模保偏光纤(含 FC/APC 连接器)可提供高质量、低噪声的激光光束输出
  • 还提供Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系统
Coherent&reg;可见激光二极管模块 Coherent®可见激光二极管模块
  • 坚固、优质且外形小巧的激光二极管
  • 635nm 和 670nm 高可见性波长
  • 可保持光束一致的精密电子设计
Coherent® 高灵敏度热电堆传感器 Coherent® 高灵敏度热电堆传感器
  • 光谱范围广、灵敏度高,分辨率高
  • 传感器有效面积直径宽达 19mm
  • 平整宽带输出且不饱和度超过 1mW/cm2
Coherent® 风冷式热电堆传感器 Coherent® 风冷式热电堆传感器
  • 设计用于测量高达 300W 的激光功率
  • 适用于无法使用水冷式传感器的应用
  • 小巧的外形便于在现场应用中携带和使用
Coherent® 高功率水冷式热电堆传感器 Coherent® 高功率水冷式热电堆传感器
  • 水冷能力可承受高达 5kW 的激光功率
  • 在 0.25 to 11μm 光谱范围内保持平稳
  • 50mm 大孔径可接受多种光束直径
Coherent®单频 OBIS™ LX 激光系统 Coherent®单频 OBIS™ LX 激光系统
  • 单频的准直TEM00输出光束
  • 长相干长度>1米
  • 优秀的信噪比
  • 与所有OBIS LX/LS电源、软件和配件兼容
CO<sub>2</sub> Beam Expanders Coherent® CO2 扩束镜
  • 专为10.6μm 的 CO2 激光源设计
  • 外形紧凑,便于系统集成
  • 采用 Coherent® 红外硒化锌光学元件
Coherent® 光学等级多晶 CVD 金刚石窗口片 Coherent® 光学等级多晶 CVD 金刚石窗口片
  • 在 UV、FIR 和微波范围内具有高透射率
  • 具有高导热系数,能与高功率激光搭配使用
  • 具有出众的硬度和卓越的抗划伤能力
  • 采用 Coherent® 光学等级材料制造
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings Coherent® LightSmyth™ 透射衍射光栅
  • 高衍射效率(>94% 绝对值)和低散射
  • 偏振无关和单偏振优化光栅
  • 坚固的无机材料,具有出色的功率处理能力和可靠性
  • 设计用于 800 - 1800nm 之间的 NIR 波长
Coherent® LightSmyth™ 纳米图案硅印章 Coherent® LightSmyth™ 纳米图案硅印章 新产品
  • 纳米级纹理凹槽表面
  • 可变凹槽周期和凹槽深度
  • 纳米光子学研究应用的理想选择
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses 硒化锌(ZnSe)非球面透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
  • 优质等级的硒化锌材料
  • 可提供无镀膜或宽带 8-12µm 抗反射镀膜选项
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses 硒化锌 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
  • 优质等级的硒化锌材料
  • 无镀膜或宽带抗反射镀膜选项
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号