您选择的产品已被添加至购物车

Optotune C接口电子镜头驱动

查看更多 Optotune

Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I, #88-940

×
产品编码 #88-940 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,213.09
数量 1+
RMB 4,213.09
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Specialty Lens
连接器:
USB Type A (to PC), 6-way Hirose requires cable #88-941
高度 (mm):
13.5
长度 (mm):
99.05
Maximum Output Update Frequency (kHz):
>100
工作电流 (mA):
-250 to +250
工作温度 (°C):
-20 to +65
功耗 (W):
0.05 - 1.1
存储温度 (°C):
-40 to +85
宽度 (mm):
19.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 设计用于控制Optotune可调焦镜头
  • 控制范围为-250至+250mA,并具有12位高精度
  • 备有驱动器软件可供下载

Optotune电动镜头驱动器是一款简单易用的工具,可用于控制Optotune电力可调焦镜头Hirose C接口可调焦镜头。工业镜头驱动器(#88-940)专用于Hirose C接口可调焦镜头,而电动镜头驱动器(#87-590)可兼容电动可调焦镜头。USB驱动的Optotune电动镜头驱动器能提供12C传感器读出以进行温度补偿,此外也能探测出0.2至1000Hz的矩形、三角形及正弦形驱动频率。这些驱动器也装配了具有32KB闪存的8位、16MHz机载微控制器,是独立使用及与OEM集成的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号