您选择的产品已被添加至购物车

Optotune

定制
及批量生产

了解详情

Optotune Beam Shifters Optotune 光束偏移器
  • 可将分辨率提高到4倍且具有较高的角度位置精度
  • 转变时间快、重量轻、设计紧凑
  • 需要搭配 Optotune ICC-4C-2000 控制器 (#23-717)
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Optotune 光束转向反射镜
  • ±50° 的光学扫描
  • 受保护的镀金或镀银反射镜选件
  • 紧凑的 45mm 直径外壳尺寸
  • 通过 USB、SPI 或模拟输入进行控制
Optotune 3mm光圈可调焦镜头 Optotune 3mm光圈可调焦镜头 新产品
  • 连续聚焦功能
  • 紧凑型
  • 广泛的焦距调节范围
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器
最畅销产品
Optotune 电动可调焦透镜 Optotune 电动可调焦透镜
Optotune 16mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Optotune 16mm 通光孔径工业级可调焦镜头
最畅销产品
Optotune Lens Driver 4 and 4i Optotune电动镜头驱动器
最畅销产品
  • 设计用于控制Optotune可调焦镜头
  • 控制范围为-250至+250mA,并具有12位高精度
  • 备有驱动器软件可供下载
Optotune 手动可调焦镜头 Optotune 手动可调焦镜头
  • 手动可调焦距
  • 凹凸转换镜头形状
  • BBAR 镀膜以提高波长范围内的性能
Optotune ICC-4C 四通道控制器 Optotune ICC-4C 四通道控制器
  • ICC-4C-500 可同时控制最多4个 Optotune 镜头
  • ICC-4C-2000 可控制 Optotune 光束偏转器和精细转向反射镜
  • 通过 Optotune Cockpit GUI、SDK 或模拟信号进行驱动
  • 另有 Optotune 镜头驱动器Gardasoft 控制器 可供选择
Optotune Fine Steering Mirrors Optotune 精细转向反射镜
  • 毫弧度(mrad)光束转向范围、分辨率为 µrad
  • 用于低至高功率激光器的金属或介质镀膜
  • 是激光摇摆应用的理想选择
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号