您选择的产品已被添加至购物车

M6 and ¼-20 Mounting Plate for Alvium

查看更多 Allied Vision
#14-156: M6 and ¼-20 Mounting Plate for Alvium

#14-156: M6 and ¼-20 Mounting Plate for Alvium

#14-156: M6 and ¼-20 Mounting Plate for Alvium +2
×
产品编码 #14-156 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 158.65
数量 1+
RMB 158.65
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Camera Accessory
生产商:
Allied Vision

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
25 x 27 x 10 (includes connectors and lens mount)
重量 (g):
16

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 外型紧凑,成本低,专为视觉和嵌入式应用而设计
  • 采用 ALVIUM® 片上系统 (SoC) 技术,具有板载成像预处理功能
  • 具有板载成像预处理功能
  • 另有 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机  可供选择

Allied Vision Alvium USB 3.1相机采用紧凑的轻型设计,同时保留了先进的技术,因此非常适用于工业机器视觉和嵌入式应用。每部相机都具有 USB3 视觉界面和片上系统 (SoC),可执行板上影像修正与预处理,以减轻主机的工作负载。这些相机配备 5 百万像素的 On Semi AR0521 1/2.5” CMOS 传感器和主动对齐的镜头安装座。这些 Allied Vision Alvium USB 3.1 相机提供各种单色和彩色配置,包括在后面板上或以 90° 角提供 C 接口、CS 接口、S 接口及 USB 端口。封闭的版本可用于原型制造、开发以及供最终用户使用,而开放的外壳和板级配置可供执行 OEM 系统集成。

注意: 开放的外壳和板级版本(带有外露的电子元件和 I/O 缆线,无防脱落螺丝)将用于系统集成。板级版本没有镜头安装座。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号