您选择的产品已被添加至购物车

白光LED扩散光源,线性轴向排列

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #66-873 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 26,177.58
数量 1+
RMB 26,177.58
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
White
型号:
DL110-WHI-IC
工作温度 (°C):
0 to 60
重量 (lbs):
1.3
工作距离 (mm):
12.7 - 50
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
配光 (%):
±10
LED 数目:
12 High Brightness
线缆长度 (m):
2
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Diffuse Axial
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 线扫描应用的理想选择
  • AR覆膜防尘罩保护内部分光器
  • 可变强度和选通选择

Advanced Illumination高强度线性轴向漫射LED照明器特有十二个高亮度LED灯,提供高强度和均匀的照明,是要求漫射轴上光源的线扫描应用的理想选择。这些LED照明器的工作距离为0.5 - 2",使用M6螺母安装,可以方便地集成到许多系统和应用中。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号