您选择的产品已被添加至购物车

Coherent® EnergyMax 1191441 | 50µJ - 50mJ, USB

查看更多 Coherent®
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
产品编码 #88-424 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 25,384.32
数量 1+
RMB 25,384.32
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
线性 (%) :
±3
校准不确定度 (%) :
±2
噪声等效能量 (μJ) :
<5
最大重复率 (pps) :
1000
最大入射激光功率 (W) :
5
最大脉冲宽度 (μs):
17
Maximum Incident Energy Density:
500mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Energy Range:
50µJ - 50mJ

Product Details

型号:
J-25MB-LE
Coherent Part Number: 1191441
类型:
Meterless

Physical & Mechanical Properties

有效区直径(mm):
25

Optical Properties

校准波长 (nm) :
1064
波长范围 (nm):
190 - 12000

Sensor

传感器类型:
Pyroelectric

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
USB
线缆长度 (m):
3.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • ISO 17025认证
  • 嵌入式光谱补偿特性
  • 自动温度补偿

Coherent® EnergyMax激光能量传感器适用于各种高标准的激光测量应用。这款能量传感器提供有表头型或无表头型USB配置,拥有漫射镀膜,可以最大程度地减少镜面反射,增大有效面积。 J-50MB-YAG将MaxBlack镀膜与扩散片相结合,可用于高达3J的高能量激光器。 Coherent® EnergyMax激光能量传感器能够利用板载传感器实现自动温度补偿,从而提高测量精度。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号