您选择的产品已被添加至购物车

Iris Mount for 12mm Outer Diameter Irises

Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921

Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921 Iris Mount for 21mm Outer Diameter Irises, #54-862
×
产品编码 #23-119 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 396.63
数量 1-4
RMB 396.63
数量 5+
RMB 356.97
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
兼容的虹膜直径 (mm):
12.0
Optical Axis Height (mm):
12.70

Physical & Mechanical Properties

外径 (mm):
26.5
厚度 (mm):
6.00

Threading & Mounting

安装螺纹:
M4 x 0.7 and 8-32
定位螺丝螺纹:
4-40

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可安装多种直径的虹膜式光圈
  • 阳极氧化铝结构,坚固耐用
  • 带固定螺丝

虹膜式光圈安装座可以适配常见尺寸的虹膜式光圈,采用黑色阳极氧化铝结构,坚固耐用。可选择多种不同的英制支架,每种都包含固定螺丝以确保安装稳定。

技术信息

 
Iris Diameter A B C D E F G H Stock No.
19.8 30.8 19.8 6.1 6.35 2.5 4-40 15.1 8-32 #53-918
37.0 50.8 37.0 9.0 9.5 2.8 6-32 25.0 ¼-20 #53-919
53.0 66.0 53.0 9.9 9.5 3.0 6-32 32.7 ¼-20 #53-920
70.0 86.0 70.0 10.1 9.5 3.8 6-32 42.7 ¼-20 #53-921
21.0 32.0 21.0 6.2 9.5 3.2 4-40 15.7 8-32 #54-862
38.0 52.0 38.0 9.1 9.5 3.2 6-32 25.6 ¼-20 #54-863
54.0 67.0 54.0 8.9 9.5 3.8 6-32 33.2 ¼-20 #54-864
72.0 88.0 72.0 10.3 11.5 3.8 6-32 43.7 ¼-20 #54-865
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号