您选择的产品已被添加至购物车

可变光圈

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
高性能电动光阑 高性能电动光阑
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 快速精确的运动
  • 双控制齿轮和控制杆
  • 可拆卸的接头适用于OEM集成
高品质标准系列可变光圈 高品质标准系列可变光圈
  • 结构件采用耐腐蚀材料
  • 阻热系数高
  • 叶片可选AR弹簧钢或Burnished 弹簧钢
高性能零孔径系列虹膜光圈 高性能零孔径系列虹膜光圈
  • 虹膜完全关闭
  • 耐腐蚀外壳
  • 高耐热性
  • 提供抛光弹簧钢和不锈钢弹簧叶片选项
封装版标准光圈 封装版标准光圈
  • Pre-mounted in Aluminum Mounts
  • 8-32 or ¼-20 Threading for Post Mounting
  • Aperture Sizes Up to 50mm
不锈钢系列可变光栏 不锈钢系列可变光栏
  • Stainless Steel and Brass Construction for Stability
  • Mounted Version Features both an English and Metric Tapped Hole for Easy Post Mounting
  • Ideal for Flow Control Applications
标准系列可变光阑 标准系列可变光阑
  • 用于调整 f/#、视场光阑直径和总体光通量
  • 封装版带有一个用于柱式安装的螺纹孔
  • 丰富的类型适用于不同的应用
能完全关闭的可变光圈 能完全关闭的可变光圈
  • Provide Total Light Extinction When Closed
  • Aperture Sizes Up to 75mm
  • Mounted Options Available

光圈可用于限制透射到成像传感器及光探测器上的光线,以避免过于饱和。光圈是一种光学组件,由相互排列的一系列平滑、轻薄叶片组成圆形孔径,可根据应用自由开关。光圈能保证抵达传感器的环境光得到控制,确保有效成像。

爱特蒙特光学提供各种光圈,能够满足多种成像需求。光圈非常适用于对成像系统进行调整,好适应不同的应用及环境,将区域内的光线限制至可接受的水平内,从而使环境不会过于光亮。有些光圈可直接安装到成像组件上,或定位到不同的光线传感器前,提供多种实施选择。光圈备有不同尺寸,也备有安装配件,以增加功能性。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号