您选择的产品已被添加至购物车

High Load Capacity, Motorized Linear Stage 90° Angle Bracket, Metric

查看更多 Zaber™
×
产品编码 #26-083 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,621.78
数量 1+
RMB 1,621.78
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Metric

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
75.00
厚度 (mm):
6.00
宽度 (mm):
87.00
高度 (mm):
125

Threading & Mounting

安装螺纹:
(9) M6 (1/4"-20) Clearance Slots
(2) M6 x 1.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 40 毫米和 60 毫米旋转中心选项
  • 占地面积小且外形低矮的设计适用于紧凑型系统
  • 30N (~3kg) 中心荷载
  • 可提供集成的、每转200次(CPR)电机安装的编码器

Zaber™ 电动测角仪通过电子控制,对位于安装面中心上方的固定点进行精确的角度调整。 这些测角仪配有内置控制器,可通过分度控制旋钮进行手动控制,也可通过 RS-232 通信或附带的 USB 软件在计算机上控制。编码器版本可用于所有行程选项,步进电机中已集成200次/转(CPR)旋转正交编码器。Zaber™ 电动测角仪非常适合在激光对准和光束转向应用中为光学元件提供尖端和倾斜调整。这些测角仪具有互锁对中系统,可确保 40 毫米和 60 毫米选件堆叠在一起时具有共同的旋转中心,并且只需使用一个电源即可与其他平台以菊链方式连接,便于系统集成。

请注意: 24-48 VDC通用电源、用于菊链的数据线和计算机接口线(USB或RS-232)作为附件单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号