您选择的产品已被添加至购物车

Green 530nm, MicroBrite LED Spot Light

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #34-219 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,899.81
数量 1+
RMB 2,899.81
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Green
直径 (mm):
7.90
光纤束直径(英寸):
1/4
型号:
SL223-530IC
长度 (mm):
38.10
外径(英寸):
0.312
波长 (nm):
530.00
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
线缆长度 (m):
2
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • IP65 等级 - 提供防尘防水的保护效果
  • 使用寿命达 50,000 小时

Advanced Illumination MicroBrite  点光源可在显微镜与机器视觉应用中取代光纤照明系统。本系列产品能作为任何 ¼” 或 8mm 光纤光导的简易替换器件,或可结合光导适配器以取代大型光纤束。Advanced Illumination MicroBrite 点光源亮度是标准聚光灯的 25 倍,其功耗低,使用寿命长达 50,000 小时.

注意: 不包括运行所需的24V(#66-855) .无法控制亮度.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号