您选择的产品已被添加至购物车

EU Plug Power Supply Cable, 1.8m

查看更多 Allied Vision
EU Plug Power Supply Cable, 1.8m, 15-279

EU Plug Power Supply Cable, 1.8m, 15-279

EU Plug Power Supply Cable, 1.8m, 15-279
×
产品编码 #15-279 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 105.77
数量 1+
RMB 105.77
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

类型:
Camera Accessory

Hardware & Interface Connectivity

线缆长度 (m):
1.8

Additional Info

注意 :
Requires Power Supply #15-281 or #15-305

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 模拟替换
  • 具有传感器,可达 1英寸(传感器尺寸可达 1英寸)
  • 帧频高达 125 fps
  • 32MB 的机载内存

Allied Vision Manta 系列是入门级用户选择使用 GigE 接口的最佳选择。这款相机具有直观的用户界面以及功能强大的 SDK,并且提供了卓越的价值。备有可选的兆像素,从 0.3 兆像素到 12 兆像素,传感器可涵盖范围广泛的应用。所有相机具有从 1/4" 至 1" 的 传感器尺寸。#63-431 需要使用 GigE 电缆与电源(单独出售)#68-586进行运作。额外的 GigE 电缆以及#89-996 ¼-20 接口板和 #62-712 12 Pin I/O 电缆可在我们的网站中找到。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号