您选择的产品已被添加至购物车

命令输入与电源供应线缆,适用于6215H

#88-170

×
产品编码 #88-170 Clearance 联系我们
×
- +
RMB 1,815.24
数量 1+
RMB 1,815.24
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

品名

It is strongly recommended that a heat sink be placed in contact with the servo driver board during operation. The thermal grease improves heat transfer between servo driver board and heat sink (not included). A positive and a negative power supply (not included) are required to operate the driver board. Choose either #66-911 (two required) or #59-026 (one required).

产品系列说明

  • 先进的光学位置检测设计
  • 移动磁体驱动器技术
  • 体积小巧,很容易整合

和紧凑型,对成本敏感的闭环电流计相比,该双轴向电流计光学扫描仪能提供更好的定位速度和精确度.该产品具有低惯性,结构紧凑,高速和高精度的特点,这使它们比较适合生物医学系统,光学相干断层扫描,激光投影,共聚焦显微镜和分析仪器等产品上使用。

双轴伺服驱动器提供了最佳的重复性,线性度,稳定性和紧凑封装的成本。模拟指令输入高达±10伏直流电,可使机械扫描器旋转±5 度。伺服回路上的误差积分器可以达到微量级水平定位精度。内置系统条件、位置和速度状态监测使一体化的驱动板简便而精确的扫描系统。其中包括两个检流计、一个双轴集成伺服驱动放大器、两条互连电缆、一个XY检流计接口以及一个3mm或5mm(在产品描述中指定)的光圈XY反射镜组。适用于6215H的调节/信号监控接线板(编号#88-156),可以访问所有检流计和伺服信号,编号为#88-170的元件可提供易于使用的BNC输入电缆和压接端子型电线/接地线。

注意:强烈建议操作过程中将散热器与伺服驱动器板连接。热油脂提高伺服驱动板和散热片(不包括)之间的热传导。运行驱动板需要一个正极的和负极电源(不包括)。请选择#14-571(需要2个)或#59-026(需要1个)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号