您选择的产品已被添加至购物车

Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877

查看更多 Coherent®

Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877

Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877 Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877 Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877 (OBIS lasers not included)
×
产品编码 #33-351 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 26,397.93
数量 1+
RMB 26,397.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Analog Modulation Impedance (Ω):
2,000

Product Details

型号:
1228877
Digital Modulation Impedance (Ω):
50

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
241 x 184 x 88 (Laser Box)
189 x 89.4 x 47.1 (Power Supply)

Hardware & Interface Connectivity

计算机接口 :
USB 2.0, RS-232

Additional Info

注意 :
Includes Power Supply, USB Cable, and Software on USB Drive

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系统设计紧凑,并具有即插即用型激光平台,能够在单一平台上实现各种波长范围(从紫外线到近红外线范围)。即使每一个激光器利用两种技术,即Coherent的专利光泵半导体激光 (OPSL) 或基于二极管的激光,OBIS LX/LS 激光系统均具有成套相同的光束参数,藉此用户可以根据需要使用即插即用的激光平台来变换波长。每个激光器都包括USB、RS-485和全功能I/O接口。一个多色LED已被集成到顶盖中,使激光状态直观化。

注意:在操作时,要求使用一个电源,该电源单独出售。CDRH认证系统需要OBIS遥控器。建议使用OBIS散热器。

注意:须搭配电源(单独出售)进行操作。CDRH认证系统须使用遥控装置,同时建议使用OBIS散热器。

有三种供电方案可供选择,仅选择其中一种即可。#87-472(非CDRH 认证)包括一个配有电源线的电源。#87-473(CDRH 认证)包括一根长度为 1m 的激光器到遥控器线缆和一个配有电源线的直流电源。#87-475(CDRH 认证)包括 6 种激光科学遥控器、一个内置电源和 6 根 1m 长的激光器到遥控器线缆,且配有电源线。

Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系统设计用于各种OEM或科学应用,包括环境监测、检测或机器视觉,以及用于生命科学的液式细胞计检测、显微镜检测、DNA序列测定或药物传输中的染色和蛋白质的荧光激发。这些激光器配备了智能电子产品,以确保卓越的低噪音光学性能,且激光器头部已集成有超小型控制器。

其他资料

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号