您选择的产品已被添加至购物车

Coherent® OBIS™ FP 1230949 | 561nm LS 80mW Laser, Fiber Pigtail, FC

查看更多 Coherent®

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® OBIS™ FP on Left, Free-Space Version on Right Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover On Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover Off +1
×
产品编码 #12-382 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 120,311.10
数量 1+
RMB 120,311.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
调制频率 (MHz):
Digital: 0.05
Output from Fiber:
FC/APC; 8° angled
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.06

Product Details

Fiber Cable Type:
5mm Protective Tubing
生产商:
Coherent®
激光类型:
Diode
型号:
1230949

Optical Properties

偏振 :
100:1
空间模式:
TEM00
波长 (nm):
561.00 ±2
模式质量,M2:
≤1.1
颜色:
Yellow

Performance

输出功率 (mW):
80
功率稳定性 (%):
<2
预热时间(分):
<5
调制频率 (kHz):
Analog: 100
RMS 噪音:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

Hardware & Interface Connectivity

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
输出类型:
Fiber-Coupled

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
15 to 40

Additional Info

激光等级 - CDRH:
IIIb

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 具有增强光纤功能的高性能 OBIS™ LX/LS 激光器
  • 永久光纤附件可延长工作寿命且具有保障的功率
  • 单模保偏光纤(含 FC/APC 连接器)可提供高质量、低噪声的激光光束输出
  • 还提供Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系统

Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS 光纤辫式激光系统是即插即用型激光器,可提供从紫外到近红外的波长,并增加光纤连接选项。光纤光学元件永久连接到激光器上,延长了光纤的使用寿命,并保证了功率的一致性。FC / APC连接器端接光纤以实现与其他系统的连接,而无需担心高噪声干扰。Coherent® 高性能OBIS™ LX/LS 光纤辫式激光系统可生成高品质、低噪音的激光束,可实现免提操作。这些光纤-尾纤激光器用于共聚焦显微镜、DNA 测序、流式细胞术、医学成像和仪器应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号