您选择的产品已被添加至购物车

Coherent® Lasercam™ 33-6859-000 | UV Continuously Variable Attenuator

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #12-419 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 32,171.10
数量 1+
RMB 32,171.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效区直径(mm):
15
最大入射能量密度 (mJ/cm2) :
8
波长范围 (nm):
190 - 1100
Min. to Max. Attenuation:
100000000:1 to 3000:1

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 12位和14位数字USB 2.0接口
  • 高灵敏度和动态范围
  • 包括直观BeamView™软件

Coherent® Lasercam™本款光束分析仪信噪比高 ,线性响应度好。新的BeamView™4.4界面软件可TCP/IP以及NI LabVIEW&trade控制。通过库套件可方便地应用于各种场合。分析功能带有例子,可演示采集到的光束图像包括:光束中心位置,光束峰值强度位置,光束发散度,椭圆度,光束强度均匀性,高斯拟合,基于用户选择的峰值/总能量百分比而形成不同的光束直径/宽度等。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号