您选择的产品已被添加至购物车

Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensor PM6K+ 1402728 | 6kW Max Power

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #12-408 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 41,690.22
数量 1+
RMB 41,690.22
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效区直径(mm):
50
校准不确定度 (%) :
3
校准波长 (nm) :
1070
冷却方法 :
Water
功率分辨率 (W) :
1
响应时间 (s) :
20 5s if Speed-up is on
Power Range:
10W-5kW
Maximum Incident Energy Density:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Maximum Power (W):
6000
Minimum Power (W):
10

Product Details

型号:
1402728
类型:

Optical Properties

波长范围 (nm):
250 - 11000
波长范围 (μm):
0.25 - 11

Hardware & Interface Connectivity

计算机接口 :
DB-25

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 水冷能力可承受高达 5kW 的激光功率
  • 在 0.25 to 11μm 光谱范围内保持平稳
  • 50mm 大孔径可接受多种光束直径

Coherent® 高功率水冷式热电堆传感器设计用于承受高达 5kW 的高功率激光。水冷机制减少了从输入激光器传输到传感器的热量,以防止传感器在建议的最小水流量下使用时受损。这使得这些传感器非常适合用于功率 >100W 的工业 CO2 和 Nd:YAG 激光器(超过标准热电堆传感器的功率处理能力)。 Coherent® 高功率水冷式热电堆传感器涵盖从 190 - 11000nm 的广泛波长光谱,适用于大多数激光应用。1W 的功率分辨率使这些热电堆传感器能出色并准确地测量高功率激光。有关安装和水流规格,请参考购买时附带的说明书(英文).

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号