您选择的产品已被添加至购物车

Hoya B390 (UV-VIS) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片

查看更多 Hoya
×
产品编码 #48-640 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 951.91
数量 1-10
RMB 951.91
数量 11+
RMB 846.14
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
50.8 x 50.8
长度 (mm):
50.80
厚度 (mm):
2.50
厚度容差 (mm):
±0.2
宽度 (mm):
50.80
平行度(弧分):
≤2
尺寸容差 (mm):
+0/-0.25

Optical Properties

中心波长 CWL (nm):
390.00
半峰全宽 FWHM (nm):
125.00
玻璃/滤波器编号:
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
涂层:
Uncoated
颜色:
Blue-Violet
表面质量:
60-40
波长:
UV-VIS

Material Properties

密度 (g/cm3):
2.57

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 紫外、可见光、红外波段
  • 提供圆形和方形版本

Hoya 有色玻璃带通滤光片在紫外、可见光或红外波段具有宽光谱带宽。光学带通滤光片有一个通带,通带旁有两个阻挡带,只允许部分光谱通过。近乎黑色的滤光片会吸收可见光辐射。Hoya 有色玻璃带通滤光片针对紫外线或红外线检测应用进行了优化。紫外线滤光片通常用于选择性地透过 254nm 和 365nm 汞线。红外滤光片通常用于夜视和红外传感系统。 

带通滤光片套件: 8 种滤光片组合可选包含U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9, and RT-830 玻璃类型。 

可提供BG-38, U-340, RT-830, U-330, and U-360 在 预装的滤光片转轮中.

注意: 由于供应链问题,我们的套件在交付时可能会用其他包装解决方案代替木箱。如有任何疑问,请联系 [email protected]

滤光片仿真软件

点击此处下载 HOYA 有色玻璃带通滤光片模拟软件,其可用于计算各种 HOYA 玻璃的内透射率和外透射率。本软件可模拟用户指定厚度的单个滤光片的性能

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号