您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision Cat6 1G/5GigE Locking Cable, 3m

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #23-575 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 176.28
数量 1+
RMB 176.28
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 276FPS
  • 带 PoE 的坚固的工业 GigE Vision 接口
  • 板载图像处理和扩展功能
  • 另有Alvium G5 和 Allied Vision Alvium USB 3.1相机 系列可选

Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE) 相机外形轻巧,将既定的 GigE Vision 标准的优势与 Alvium 平台的灵活性相结合。ALVIUM® 片上系统(SoC)技术提供了一个全面的图像处理库,用于高级板载图像校正和预处理功能,以减轻主机和处理器的工作量。 这些相机具有最新的工业标准硬件,可轻松集成到任何视觉系统中,同时确保长期可用性和可靠性。通过精确的传感器对准、增强的清洁度、固定模式噪声校正和缺陷像素校正,可获得高达 2460 万像素的分辨率和高达 276FPS 的帧率。 Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE) 相机在背板上有一个千兆以太网端口,镜头接口为 C-Mount 或 S-Mount 的黑白和彩色机型可选。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号