您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision Alvium G5-812 UV, 2/3" 8.1MP CS-Mount, 5GigE PoE Ultraviolet Camera

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #26-349 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 60,640.32
数量 1+
RMB 60,640.32
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Ultra Violet Camera
生产商:
Allied Vision
相机系列:
Alvium G5
型号:
Alvium G5-812UV

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
55 × 29 × 29
重量 (g):
95
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
Sony IMX487
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
8.10
像素 (H x V):
2,848 x 2,848
像素大小,H x V (μm):
2.74 x 2.74
感应区域,H x V (mm):
7.82 x 7.82
帧频 (fps):
58.00
像素深度:
12 Bit
曝光控制触发器:
14 μs to 10 s
Machine Vision Standard:
GigE Vision V1.2, GenICam V2.0

Performance

图象缓冲:
512KB
功耗 (W):
Not Specified
动态范围 (dB) :
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
5GigE (PoE)
连接器:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
10-pin TFM

Threading & Mounting

安装螺纹:
¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
支架:
CS-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
+5 to +60
存储温度 (°C):
-20 to +85

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 带宽比 GigE 多 4.2 倍
  • 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 691 FPS
  • 板载图像处理和扩展功能

Allied Vision Alvium G5 GigE 以太网供电(PoE) 相机外形轻巧,将既定的 G5 GigE Vision 标准的优势与 Alvium 平台的灵活性相结合。在 ALVIUM® 技术的支持下,糖块式相机可在兼顾低能耗的同时提供高图像质量。T这些相机具有最新的工业标准硬件,可轻松集成到任何 USB3 Vision 或 GigE Vision 系统中,同时确保长期可用性和可靠性。通过精确的传感器对准、增强的清洁度、固定模式噪声校正和缺陷像素校正,可获得高达 2460 万像素的分辨率和高达 691 FPS 的帧率。Allied Vision Alvium G5 GigE 以太网供电(PoE) 相机在背板上有一个千兆以太网端口,多种黑白和彩色机型可选,镜头接口均为紧凑型糖块式 C-Mount 或 S-Mount 。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号