您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #19-576 6-10 工作日
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,248.90
数量 1+
RMB 6,248.90
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

类型:
Color Camera
生产商:
Allied Vision
相机系列:
Alvium Right Angle
型号:
1800 U-511c

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
33 x 32 x 29 (includes connectors and lens mount)
重量 (g):
70
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
Sony IMX547
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
5.10
像素 (H x V):
2,464 x 2,064
像素大小,H x V (μm):
2.74 x 2.74
感应区域,H x V (mm):
6.8 x 5.7
帧频 (fps):
66.00
像素深度:
8/10/12 bit
曝光控制触发器:
164μs - 10s @ 450 MBps
163μs - 10s @ 200 MBps
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Performance

图象缓冲:
256KB
功耗 (W):
3.2
动态范围 (dB) :
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
USB 3.1 Gen 1
连接器:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
电源:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel (Right Angle)
GPIO Connector Type:
7-pin JST

Threading & Mounting

安装螺纹:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
支架:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
+5 to +65
存储温度 (°C):
-10 to +70

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 直角USB接口方向
  • 用于机器视觉和嵌入式应用的紧凑型、低成本、高性能设计
  • 采用ALVIUM®片上系统(SoC)技术,带板级成像预处理功能
  • 另可提供Allied Vision Alvium USB 3.1 相机

Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机采用 ALVIUM®片上系统(SoC)技术和直角USB端口,外形轻巧,提供全面的图像处理库,用于先进的板级图像校正、预处理功能,以减轻主机和处理器的工作量,并易于系统整合。除了智能相机操作外,独特的SoC设计兼具低功耗和易于集成的特定,使其成为下一代机器视觉、机器人和嵌入式视觉应用的理想选择。这些相机采用广受欢迎的索尼Pregius和On Semi CMOS传感器,具有图像质量高、快速帧率和USB3 Vision接口标准等优点。主动对准的镜头支架将不一致性和变化降至最低。Allied Vision Alvium直角USB 3.1相机具有90°直角USB端口,有各种单色、彩色和近红外配置,包括C接口、CS接口和S接口。完整的外壳版本最适合用于原型设计、开发和终端用户使用。部分外壳和板级配置有裸露的图像传感器PCB,无需散热器,以减少空间并促进系统集成,使其成为OEM嵌入式设计的理想选择。

请注意: 板级版本没有镜头支架。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号