您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision Alvium 1800 U-235c, 1/1.2" 2.4 CS-Mount, USB 3.1 Color Camera

查看更多 Allied Vision
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras

Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras

Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front) Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Back) +5
×
产品编码 #26-353 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,668.18
数量 1+
RMB 7,668.18
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视频输出:
USB 3.1 Gen 1
类型:
Color Camera
生产商:
Allied Vision
安装螺纹:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
图象缓冲:
256KB
相机系列:
Alvium
型号:
1800 U-235c
成像设备:
Sony IMX174
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/1.2"
分辨率 (MegaPixels):
2.40
像素 (H x V):
1,936 x 1,216
像素大小,H x V (μm):
5.86 x 5.86
感应区域,H x V (mm):
11.3 × 7.1
帧频 (fps):
155.00
像素深度:
12 Bit
曝光控制触发器:
25μs - 10s
连接器:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
电源:
Power over USB or via GPIO
功耗 (W):
2.8
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
29 x 29 x 33 (includes connectors and lens mount)
重量 (g):
65
支架:
CS-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
工作温度 (°C):
-20 to +65 (housing temperature)
存储温度 (°C):
-20 to +85
GPIO Connector Type:
7-pin JST
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 外型紧凑,成本低,专为视觉和嵌入式应用而设计
  • 采用 ALVIUM® 片上系统 (SoC) 技术,具有板载成像预处理功能
  • 具有板载成像预处理功能
  • 另有 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机  可供选择

Allied Vision Alvium USB 3.1相机采用紧凑的轻型设计,同时保留了先进的技术,因此非常适用于工业机器视觉和嵌入式应用。每部相机都具有 USB3 视觉界面和片上系统 (SoC),可执行板上影像修正与预处理,以减轻主机的工作负载。这些相机配备 5 百万像素的 On Semi AR0521 1/2.5” CMOS 传感器和主动对齐的镜头安装座。这些 Allied Vision Alvium USB 3.1 相机提供各种单色和彩色配置,包括在后面板上或以 90° 角提供 C 接口、CS 接口、S 接口及 USB 端口。封闭的版本可用于原型制造、开发以及供最终用户使用,而开放的外壳和板级配置可供执行 OEM 系统集成。

注意: 开放的外壳和板级版本(带有外露的电子元件和 I/O 缆线,无防脱落螺丝)将用于系统集成。板级版本没有镜头安装座。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号