您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision Alvium 1800 U-040m, 1/2.9" 0.4MP S-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing)

查看更多 Allied Vision

Allied Vision Alvium Camera, Partial Housing, S-Mount (Front)

Allied Vision Alvium Camera, Partial Housing, S-Mount (Front) +2
×
产品编码 #14-853 联系我们
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,689.40
数量 1+
RMB 2,689.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Monochrome Camera
生产商:
Allied Vision
相机系列:
Alvium
型号:
1800 U-040m

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
25 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
重量 (g):
45
Housing:
Partial

Sensor

成像设备:
Sony IMX287
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/2.9"
分辨率 (MegaPixels):
0.40
像素 (H x V):
728 x 544
像素大小,H x V (μm):
6.9 x 6.9
感应区域,H x V (mm):
5.0 x 3.8
帧频 (fps):
281.00
像素深度:
8/10/12 bit
曝光控制触发器:
177μs - 10s
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Performance

图象缓冲:
256KB
功耗 (W):
1.9
动态范围 (dB) :
74

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
USB 3.1 Gen 1
连接器:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
电源:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
7-pin JST

Threading & Mounting

安装螺纹:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
支架:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-20 to +65 (housing temperature)
存储温度 (°C):
-20 to +85

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 外型紧凑,成本低,专为视觉和嵌入式应用而设计
  • 采用 ALVIUM® 片上系统 (SoC) 技术,具有板载成像预处理功能
  • 具有板载成像预处理功能
  • 另有 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机  可供选择

Allied Vision Alvium USB 3.1相机采用紧凑的轻型设计,同时保留了先进的技术,因此非常适用于工业机器视觉和嵌入式应用。每部相机都具有 USB3 视觉界面和片上系统 (SoC),可执行板上影像修正与预处理,以减轻主机的工作负载。这些相机配备 5 百万像素的 On Semi AR0521 1/2.5” CMOS 传感器和主动对齐的镜头安装座。这些 Allied Vision Alvium USB 3.1 相机提供各种单色和彩色配置,包括在后面板上或以 90° 角提供 C 接口、CS 接口、S 接口及 USB 端口。封闭的版本可用于原型制造、开发以及供最终用户使用,而开放的外壳和板级配置可供执行 OEM 系统集成。

注意: 开放的外壳和板级版本(带有外露的电子元件和 I/O 缆线,无防脱落螺丝)将用于系统集成。板级版本没有镜头安装座。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号