您选择的产品已被添加至购物车

Allied Vision 12V 2A 8-pin Hirose Power Supply

查看更多 Allied Vision
Allied Vision 12V 2A 8-pin Hirose Power Supply, #15-305

Allied Vision 12V 2A 8-pin Hirose Power Supply, #15-305

Allied Vision 12V 2A 8-pin Hirose Power Supply, #15-305
×
产品编码 #15-305 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 802.07
数量 1+
RMB 802.07
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

类型:
Camera Accessory

Additional Info

注意 :
Compatible with Mako GigE and Guppy cameras. Requires #15-279 (EU plug) or #15-280 (US plug) power supply cable.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 坚固的金属外壳,体型小巧
  • 一个光耦合输入和三个输出
  • 采用以太网供电,提供更大的灵活性

Allied Vision Mako以太网供电 (PoE) 相机是用户将其模拟相机替换为数字相机的理想选择,其适用于各种应用,包括机器人、检测或物流。Allied Vision Mako以太网供电相机除了备有64MB图像缓冲之外,它还采用一个精密对准的传感器,用于最大化图像效果。Allied Vision Mako以太网供电相机也配备有多个智能功能以提高适应性,包括读出感兴趣区域、自定义曝光和白平衡以及轻松的带宽控制。除此之外,这些相机还配备有坚固耐用的金属外壳,以及相机温度监控,以确保在各种环境下都能实现最大性能。

注意:在不使用以太网供电的情况下,操作时需要使用GigE电缆和电源

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号