ADVANCED ILLUMINATION 以太网控制的高强度LED点光源利用一个 C1 连接器连接到 DCS-100E 单输出控制器(#18-645)上。 DCS-100E 单输出控制器允许通过可下载的软件包或基于网络的图形用户界面(GUI)通过以太网控制这些高强度点光源。凭借高效的热管理,在连续、脉冲或门控工作模式下,这些点光源能够在 100mm 工作距离上提供 33,000 Lux、光斑尺寸为 61mm 的照明。通过 Advanced Illumination 公司的 SignaTech™ 控制系统,ADVANCED ILLUMINATION 以太网控制的高强度LED点光源可以在短脉冲中过度驱动而不会损坏LED,该系统可与 DCS-100E 控制器一起使用。这些灯有紫外光、蓝光、绿光、红橙光、红外光或白光可选,并与许多同轴照明成像镜头上的 8mm 端口兼容,使其成为与 TECHSPEC ®远心背光光源和带 同轴照明端口的远心镜头配套使用的绝佳选择。对于不需要以太网控制功能的应用,可选 Advanced Illumination 高强度同轴LED点光源 。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号