您选择的产品已被添加至购物车

81mm Dia., Red 625nm, Long WD High Intensity Spot Light

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #18-603 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,385.35
数量 1+
RMB 5,385.35
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Minimum Input Current:
0.51A

Product Details

型号:
SL246-625IC
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
81.00
重量 (g):
575

Optical Properties

颜色:
Red
波长 (nm):
625.00

Performance

LED 寿命(小时):
50000

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
Flying Leads
输入电压 (V):
24V
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
线缆长度 (m):
2

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 - 60

Additional Info

注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 对于长工作距离提供均匀照明
  • 可达 110,000 勒克斯的高强度输出
  • 工作距离可达 2,700mm
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555

高级照明长工作距离高强度射灯专为需要对长工作距离提供强烈照明的应用而设计。这些射灯具有 12 个高电流 LED,它们经过精确对焦,能对 300mm 至 2,700mm 的工作距离产生高亮度照明。高级照明长工作距离高强度射灯可用于各种波长,非常适用于需要小视场和长工作距离的应用。

注意: 需要使用 24V 电源 #66-855。建议使用手动强度调整设备 #86-887#89-555(另售)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号