TECHSPEC® 织女星(Vega® )激光谱线扩束镜非常适用于苛刻的激光应用,包括激光材料加工,医疗和研究。这些紧凑型激光扩束镜已针对常见激光波长进行优化,以获得高性能的传输波前,其设计的传输波前误差可达到λ/10。为了确保与高功率激光兼容,这些扩束镜经过精心设计,不会有重影聚焦在内部表面上。TECHSPEC™ 织女星(Vega® )激光谱线扩束镜可通过M30 x 1螺纹进行安装。无论单独购买还是批量集成,都物超所值。
同时还提供TECHSPEC™ 织女星(Vega® )宽带扩束镜 。如果您的应用对成本的要求较高,爱特蒙特光学还提供TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜. 对于氦氖激光应用, 可选择TECHSPEC 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜。对于需要滑动光学件,精度更高的应用,可以试试我们的TECHSPEC 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜或TECHSPEC 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜。对于宽带或是超快应用, 可选择TECHSPEC 老人星(Canopus™ )反射式扩束镜。
532nm版本可与流行的515nm激光应用兼容,1064nm版本适用于1030nm,1070nm和1080nm的激光应用。
标题 | 产品对比 | 产品编码 | 含税价格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter | #14-666 | RMB 351.43 数量 10+ RMB 303.97 索取报价 |
|
||
Female M30x1.0 to Male C-mount Adapter | #35-474 | RMB 327.70 数量 10+ RMB 290.41 索取报价 |
|
||
Female M30x1.0 to Male M24x0.5 Adapter | #35-475 | RMB 327.70 数量 10+ RMB 290.41 索取报价 |
|
||
Female M30x1.0 to Male M22x0.75 Adapter | #35-476 | RMB 327.70 数量 10+ RMB 290.41 索取报价 |
|
||
Female M30x1.0 to Male M16x0.75 Adapter | #35-477 | RMB 327.70 数量 10+ RMB 290.41 索取报价 |
|
||
Female M30x1.0 to Male SM1 Adapter | #35-478 | RMB 327.70 数量 10+ RMB 290.41 索取报价 |
|
1-800-363-1992
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号