您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

6mm直径 x -12mm焦距,镀氟化镁,双凹透镜

×
产品编码 #48-687 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 295.27
数量 1-9
RMB 295.27
数量 10+
RMB 266.62
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Double-Concave Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
6.00 +0.0/-0.025
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
1.00
中心厚度容差 (mm):
±0.05
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
5.4
边缘厚度 ET (mm):
1.59

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
-12.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
数字孔径 NA:
0.25
涂层:
MgF2 (400-700nm)
波长范围 (nm):
400 - 700
后焦距 BFL (mm):
-12.33
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
半径 R1=-R2 (mm):
-12.57
表面质量:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

双凹透镜有两个向内的,相同的曲面构成并且有一个负焦距,它们被用作成缩小的像或是光线发散,所有直径都是以毫米为单位。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号