您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

VIS -EXT 镀膜双凹透镜(DCV)

×
  • 带有AR增透镀膜,在 350-700nm 范围内每个表面可提供 <0.5% 的反射率
  • 专为 0° 入射角设计
  • 精确的直径尺寸和中心公差便于 OEM 集成
  • 提供其他AR 镀膜选项: 无镀膜, MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I, and NIR II

TECHSPEC® VIS -EXT 镀膜双凹透镜(DCV)设计有两个向内弯曲的表面,焦距为负,与平凹透镜 (PCV) 类似。  这些透镜由于具有负球面像差,可用于平衡系统中其他透镜产生的像差。平凹透镜(DCV)常用于包括图像缩小、扩束和望远镜等各种应用。TECHSPEC® VIS-EXT 镀膜平凹透镜(DCV)可在 350nm 到 700nm 范围内提供最佳性能。这些透镜还可提供 无镀膜, MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I, and NIR II 的增透镀膜(AR)选项。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号