Zaber™长行程电动调整台由计算机控制,调整速度最高可达 280mm/s(分辨率为 0.5μm)。 Zaber™ 大行程电动调整台可由 Zaber™ 可编程操纵控制器 (单独出售)、使用带 RS-232 或 USB 数据线的计算机、或使用集成在电机单元中的旋钮手动控制。可轻松组装 X-Y-Z 配置,无需使用其他适配器。 编码器版本可用于所有行程长度,200次/转(CPR)旋转正交编码器集成到步进电机中。集成的旋转编码器提供了闭环控制和滑移/停顿检测和恢复。
请注意: 24-48 VDC通用电源、用于菊花链的数据线和计算机接口线(USB或RS-232)作为附件单独出售。 适用于所有行程长度的防尘罩套件可以在附件清单栏中选购,是防止灰尘颗粒进入导螺杆驱动机构的理想选择。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号