您选择的产品已被添加至购物车

640nm StingRay 激光二极管模组,35mW

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #87-524 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,729.10
数量 1+
RMB 5,729.10
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
电引线/插针式连接 :
Hirose HR-10P-12S

Product Details

生产商:
Coherent®
激光类型:
Diode
型号:
1253670

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
95.10

Optical Properties

空间模式:
TEM00
波长 (nm):
640.00
模式质量,M2:
<1.5
波长容差 (nm):
±6
颜色:
Red

Performance

输出功率 (mW):
35
指示稳定性(微弧/°C):
<10
调制频率 (kHz):
Max Analog: 500

Hardware & Interface Connectivity

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
输出类型:
Free Space
输入电压 (V):
5 - 24 DC

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-10 to +50
存储温度 (°C):
-20 to +60

Additional Info

激光等级 - CDRH:
IIIb

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

品名

For CDRH certified systems, class IIIb lasers require #86-878. These lasers include a Hirose connector and flying lead terminals for compatibility with a variety of power supplies.

产品系列说明

  • 能够进行外部对焦,输出功率高达100mW
  • 自动测量输入功率,5 - 24V DC,带反极性保护
  • 内置微控制器,以用于故障监控
  • 等级IIIa的激光器需要编号为#62-941的电源

Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块适用于进行各种调节,是机器视觉应用的理想选择。Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块提供各种波长范围,从可见到NIR。由于人眼对绿光最敏感,因此绿色激光二极管模块提供了鲜明对比,对红色对象尤其如此。

注意:对于获得CDRH认证的系统,IIIb类激光需要#86-878。IIIa 级激光器需配备电源#59-099#86-878备有电源供应,或单独出售。 这些激光器包含一个Hirose连接器和能集成多种电源的引线端子。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号